??
Выбор CAD модели
K0635.13206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0635 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0635.13206
BESTKIPP
Order No.
K0635.13206
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
T
AUSF
version
without locknut
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M 12 x 1,5
D4
diameter
23 mm
L
Length
57 mm
L1
Length
28 mm
H
height
6 mm
SW
width across flats
0 mm
F
Chamfer 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
14 N
GEW
Approx. weight
0.0200 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016648
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions